Alternar Nav

Niloé Step - Tomada carregadora 2 x USB Tipo A - 2400 mA

Niloé Step - Tomada carregadora 2 x USB Tipo A - 2400 mA

REF.864024B

Preço 26,64 €

Embalagem (Unidades) 5

Volume(dm3) 0.49

Peso(g) 81.4

Descrição

110-240 Vac / 5 Vdc - 2400 mA - 12 W. Permite carregar rapidamente a bateria de um aparelho portátil do tipo telemóvel, tablet, smartphone, leitor MP3, etc... Nota: Cabo não fornecido. De acordo com a diretiva IEC 62684-2011-01. Consumo em repouso: 0,07 W. Classe II / SELV. Ligadores de parafusos. Mecanismo fornecido com suporte de fixação e com capa de proteção para utilização em obra. Fixação por parafusos ou por garras (fornecidas). Para equipar com centro ref. 864(x)22 (para tomada dupla USB). Completar com quadros Niloé Step no acabamento desejado. Substitui a referência 864024

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.