Alternar Nav

Niloé Step - Tomada TV simples - macho - Terminal - (atenuação 14 dB)

Niloé Step - Tomada TV simples - macho - Terminal - (atenuação <lt/> 14 dB)

REF.864053B

Preço 5,94 €

Embalagem (Unidades) 10

Volume(dm3) 0,37

Peso(g) 57

Descrição

Para utilização em casos de substituição, manutenção ou renovação. Recomenda-se utilizar um amplificador de sinal. Conector TV: macho (IEC Æ 3,5 mm), 0-2400 MHz. Atenuação 14 dB. Cabo coaxial recomendado: 17/19 VATC. Mecanismo fornecido com suporte de fixação e com capa de proteção para utilização em obra. Fixação por parafusos ou por garras (fornecidas). Para equipar com centros ref. 864(x)51. Completar com quadros Niloé Step no acabamento desejado.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Notícia Técninca
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.