Alternar Nav

Niloé Step - Tomada TV+R+SAT - Estrela - (baixa atenuação: 1.5 dB)

Niloé Step - Tomada TV+R+SAT - Estrela - (baixa atenuação: 1.5 dB)

REF.864057B

Preço 5,60 €

Embalagem (Unidades) 10

Volume(dm3) 0,37

Peso(g) 94.9

Descrição

Para distribuição dos sinais TV e Rádio. Todos tipos de operadores (TDT, cabo, satélite). De acordo com as normas EN 50083-4 e EN 50083-2. Compatibilidade HDTV: baixa atenuação ( 1,5 dB). Redes LTE: tomadas blindadas para evitar interferências de sinais da rede móvel 3G e 4G. Conector TV: macho (IEC Æ 9,5 mm), 5-862 MHz. Conector R: fêmea (IEC Æ 3,5 mm), 87,5-106 MHz. Conector SAT: tipo "F", 950-2400 MHz. Cabo coaxial recomendado: 17/19 VATC. Mecanismo fornecido com suporte de fixação e com capa de proteção para utilização em obra. Fixação por parafusos ou por garras (fornecidas). Para equipar com centros ref. 864(x)57. Completar com quadros Niloé Step no acabamento desejado.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Notícia Técninca
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.