Alternar Nav

Niloé Step - Tomada 2P+T tipo Schuko - Estanque IP 44 - (Nova versão) - Branco

Niloé Step - Tomada 2P+T tipo Schuko - Estanque IP 44 - (Nova versão) - Branco

REF.864139B

Preço 4,52 €

Embalagem (Unidades) 10

Volume(dm3) 0,48

Peso(g) 74.2

Descrição

Ligadores automáticos. 16 A - 250 V~. Com obturadores de proteção. Fornecido com espelho central e com tampa(Branco). Mecanismo fornecido com suporte de fixação. Permite fixação por parafusos ou por garras (fornecidas). Mecanismo fornecido equipado com junta estanque IP44 na sua base posterior. Pode ser instalado com qualquer tipo de quadros Niloé Step.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Notícia Técninca

Fichas Técnicas

Ficha Técnica

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

https://assets.legrand.com/pim/Certif/LGRIEOICTI.PDF
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.