Alternar Nav

Detetor de movimentos orientável multissuperfícies ON/OFF IP 55

Detetor de movimentos orientável 
multissuperfícies ON/OFF IP 55

REF.048460

Preço 40,85 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 1.08

Peso(g) 246

Descrição

PIR (Infravermelhos passivos), 360°, Alcance Ø12 m Altura de fixação recomendada: 2,5 m IP 55 - 3 fios com neutro Nível de luz: 5 a 2000 lux Atraso temporal: 10 segundos a 30 minutos Bloco de terminais de encaixe Branco - GI-MSW

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciasTécnicas

Fichas Técnicas

FichaTécnica

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

LGUSUNHAUA

Perfil ambiental do produto

Politica_Ambiental

Videos

ncce3H9nDMo
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.