Alternar Nav

Mini detetor de movimento de encastrar DALI-2

Mini detetor de movimento de encastrar DALI-2

REF.048465

Preço 56,55 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 1.11

Peso(g) 169

Descrição

PIR (Infravermelhos Passivos), 360°, Alcance Ø9 m Altura de fixação recomendada: 2,5 m IP 20 -3-fios com neutro Nível de luz: 5 a 2000 lux Atraso temporal: 10 segundos a 45 minutos Bloco de terminais de encaixe Fixa-se diretamente a um teto falso com garras de montagem (incluídas) Preto GI-MRB-D

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciasTécnicas

Fichas Técnicas

FichaTécnica

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

LGXWZYROAQ

Perfil ambiental do produto

Politica_Ambiental

Videos

ncce3H9nDMo
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.