URA21LED Bloco iluminação emergência 100LM 1H IP42 P/NP S |
REF.661603 Preço 53,76 € Embalagem (Unidades) 10 Volume(dm3) 1.775 Peso(g) 665.00 |
DescriçãoURA21LED Bloco iluminação emergência 100LM 1H IP42 P/NP S. Blocos autónomos a LED com duplo modo de funcionamento, permanente e não permanente. Fluxo luminoso de 100 lúmens para todos os blocos URA21LED em modo permanente. LEDs de alto rendimento com distribuição luminosa otimizada. LEDs com tempo médio de vida útil superior a 10 anos IP 42 - IK 07, Classe II 0. Fonte de alimentação: 230V± ±10% - 50/60 Hz; Fonte de alimentação comutável de baixo consumo nos blocos P/NP; Baterias Ni-Cd; Autonomia: 1 hora; Tempo de recarga: 24 horas; Base do bloco com 4 entradas para cabos, uma na parte posterior do bloco e 3 pré-cortes para tubo de Ø 20 mm; Bloco extraível com ligação automática à base através de um conector; Ligadores automáticos de 2,5 mm2, tanto para a alimentação como para o telecomando; Monitorização do estado do bloco através de LEDs de sinalização; Difusor opal. Produto 100% reciclável no final da sua vida útil Instalação encastrada ou saliente; |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE06909AG |
---|---|
Documentação Comercial |
Catálogo Blocos Autónomos de Segurança Led |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
ENEC - ENEC/000992 |
---|---|
Perfil ambiental do produto |
Perfil Ambiental do Produto nº A E0177A |
Software
Baies Legrand |