Alternar Nav

Ligador Porca hexagonal. sem patas de fixação 2 x 16 mm2

Ligador Porca hexagonal. sem patas de fixação 2 x 16 mm2

REF.034032

Preço 5,74 €

Embalagem (Unidades) 20

Volume(dm3) 0.538

Peso(g) 559.00

Descrição

Ligadores de porca hexagonal (6 lados). Sem patas de fixação. Capacidade por ligador 2 x 16 mm2. Largura da ranhura (passagem do cabo) 5,8 mm. Altura total 41 mm.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_0064U92-01

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00003-01en
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.