Alternar Nav

Ligador Porca hexagonal. sem patas de fixação 2 x 25 mm2

Ligador Porca hexagonal. sem patas de fixação 2 x 25 mm2

REF.034033

Preço 7,71 €

Embalagem (Unidades) 20

Volume(dm3) 0.798

Peso(g) 879.00

Descrição

Ligadores de porca hexagonal (6 lados). Sem patas de fixação. Capacidade por ligador 2 x 25 mm2. Largura da ranhura (passagem do cabo) 7,4 mm. Altura total 49 mm.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_0064U92-01

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00003-01en
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.