Alternar Nav

Placa de ligadores com 2 x 6 mm2

Placa de ligadores com 2 x 6 mm2

REF.034084

Preço 2,31 €

Embalagem (Unidades) 20

Volume(dm3) 0.096

Peso(g) 17.50

Descrição

Base moldada em policarbonato. Ligador de aperto por parafusos para condutores rígidos até 6 mm2. Tensão nominal 250/400 V~. De acordo com a norma EN 60998-2-1, podem apertar condutores rígidos das duas secções imediatamente inferiores (i.e., 4 mm2 e 2,5 mm2).

© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.