Placa de ligadores com 4 x 6 mm2 |
REF.034090 Preço 4,04 € Embalagem (Unidades) 20 Volume(dm3) 0.096 Peso(g) 22.50 |
DescriçãoBase moldada em policarbonato. Ligador de aperto por parafusos para condutores rígidos até 6 mm2. Tensão nominal 250/400 V~. De acordo com a norma EN 60998-2-1, podem apertar condutores rígidos das duas secções imediatamente inferiores (i.e., 4 mm2 e 2,5 mm2). |