Alternar Nav

Mosaic - Tomada RJ45 - Cat.6 - UTP. com acesso controlado - 2 módulos - Branco

Mosaic - Tomada RJ45 - Cat.6 - UTP. com acesso controlado - 2 módulos - Branco

REF.076594

Preço 32,10 €

Embalagem (Unidades) 5

Volume(dm3) 1.244

Peso(g) 155.00

Descrição

Tomadas RJ45 equipadas com conectores RJ45 LCS2 de ligação rápida com acessório de cravação integrado no próprio conector. Ligação por duplo código de cores 568A e 568B e numeração. De acordo com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0 (2011), EN 50173-1 e EIA/TIA 568 C2. Utilizar cabos de 22 a 26 AWG. Mecanismos fornecidos sem suporte de fixação. Completar com os suportes e quadros Mosaic. Tomada RJ45 - Categoria 6 - UTP, com acesso controlado - Fornecida com 2 chaves para 5 tomadas - 2 módulos - Branco (com janela vermelha).

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE01557AH

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00949EN-05

Videos

Vídeo B2B
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.