Alternar Nav

Mosaic - Tomada carregadora 2 x USB (C + C) - 2.400 mA - 2 módulos - Branco

Mosaic - Tomada carregadora 2 x USB (C + C) - 2.400 mA - 2 módulos - Branco

REF.077590

Preço 39,22 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.266

Peso(g) 72.00

Descrição

Mecanismo fornecido sem suporte de fixação. Completar com suportes e quadros Mosaic™. Tomada que permite recarregar rapidamente a bateria de um dispositivo portátil do tipo telemóvel, smartphone, leitor MP3 ou MP4… Pode ser aplicada em diferentes suportes de instalação: caixas de encastrar, caixas salientes, caixas de chão, blocos para colunas, calhas técnica DLP, etc. Especialmente indicada para ser instalada próximo de secretárias, mesas de reunião, ou postos de trabalho. Conformidade com a diretiva UE relativa à harmonização do standard de recarga dos terminais portáteis e redução dos carregadores móveis. Conformes igualmente com a diretiva IEC 62684-2011-01. Classe II MBTS. Consumo em repouso: < 0,07 W. Nota: cabo USB não fornecido. - Tomada com 2 portas USB Tipo-C - 2.400 mA - 230 Vac / 5 Vdc - 2 módulos - Branco.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F02540EN-00

Videos

Vídeo B2B
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.