Alternar Nav

Sistema Batibox - Caixa Multimédia 2 x 5 módulos Mosaic - Prof. 50mm

Sistema Batibox - Caixa Multimédia 2 x 5 módulos Mosaic - Prof. 50mm

REF.080195

Preço 41,28 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 5.638

Peso(g) 589.00

Descrição

Caixas Batibox Multimédia - Caixas de encastrar multimaterial, permitem ligações em ecrãs LCD ou plasma montados numa parede. Fornecidas com suportes para 5 módulos Mosaic, permitindo instalar diferentes funções de correntes fortes ou fracas (por ex.: tomadas 2P+T, HDMI, TV, RCA, etc.). Nota: Caixas fornecidas sem mecanismos. Estas caixas devem ser instaladas por antecipação, para se reservar o local da futura colocação do ecrã. Tampa extrafina com recorte frontal para saída de cabos. Equipadas com capa de proteção para utilização em fase de obra. Fornecidas com braçadeira para manter os cabos. Utilização em paredes sólidas ou ocas. Capacidade máx.: 2 x 5 módulos Mosaic. Dimensões: 285 x 142 mm. Profundidade: 50 mm.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE02799AA

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F01095FR-02
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.