Batibox - Suporte com coroa de LEDS - Função "Sinalização" para 2 módul. Mosaic |
REF.080262 Preço 30,91 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.536 Peso(g) 47.00 |
DescriçãoSuporte metálico revestido por plástico moldado (bi-matéria). Fornecido com uma capa para proteção dos mecanismos em obra (cor da capa de proteção: vermelha). Fixação por parafusos. Suporte Luminoso equipado com coroa de LEDs de muito baixo consumo (cor branco) para permitir criar um efeito luminoso com o quadro aplicado. Permite uma fácil localização de mecanismos em espaços sombrios ou obscuros. Para instalação de 2 módulos Mosaic - Função "Sinalização" - Potência: 1,4 W. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_0064JF9-01 |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00420EN-00 |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
OC / CB - FR_703331 |
---|