Caixa de encastrar metálica - "Heavy Duty" - IK 08 |
REF.089634 Preço 140,84 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 13.824 Peso(g) 5872.00 |
DescriçãoCaixa de chão fornecida com suportes para montagem de mecanismos Mosaic na horizontal. Para pavimentos de betão em áreas de utilização intensiva, onde se requer equipamentos de elevada resistência à compressão e/ou a lavagens. De acordo com as normas EN 60670 e EN 50085-2-2. IK 08. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE01852AA |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00638EN-00 |
Documentação Comercial |
Catálogo Sistemas de Chão |