Alternar Nav

Caixa Plexo Quadrada com 7 bucins - 80 x 80 x 45 mm - Cinzento/Vermelho (ERP)

Caixa Plexo Quadrada com 7 bucins - 80 x 80 x 45 mm - Cinzento/Vermelho (ERP)

REF.092015

Preço 3,44 €

Embalagem (Unidades) 10

Volume(dm3) 2.025

Peso(g) 75.00

Descrição

Caixa de derivação estanque Plexo. IP 55 - IK 07 - Resistência ao fio incandescente 960 ºC (norma EN 60695-2-1). Utilização como caixas de derivação para circuitos de segurança dos ERP e locais de trabalho. Bucins planos substituíveis que permitem a entrada direta de cabos e tubos VD até Ø 16 mm (marcação dos diâmetros dos tubos VD > 16 mm). Tampa imperdível por ligação entre a tampa e a caixa. Possibilidade de identificar circuitos sobre as duas faces da tampa (zona de marcação). Fixação com acerto da vertical. A classe II de isolamento é assegurada pelos tampões de proteção (fornecidos) dos parafusos de fixação. Caixa quadrada, com 7 bucins - 80 x 80 x 45 mm. Cinzento RAL 7037 / Vermelho RAL 3000.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00893EN-00

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

OC / CB - 665305
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.