Alternar Nav

Botoneira saliente p/ saída de emergência 1 cont NA/NF - 5A - 24Vcc - Verde

Botoneira saliente p/ saída de emergência 1 cont NA/NF - 5A - 24Vcc - Verde

REF.138023

Preço 73,78 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.716

Peso(g) 143.00

Descrição

Equipado com 1 contacto NA/NF. Permite a libertação imediata de uma porta de saída normalmente fechada por um bloqueio eletromagnético. IP 30 - IK 07 - Para índice de proteção IP 65 instalar o kit com a ref. 138095. Instalação saliente ou encastrada (IP 30). Dimensões: 90 x 90 x 57 mm (montagem em superfície saliente) ou 90 x 90 x 24 mm (montagem em caixa de aparelhagem - diâmetro de furação 67 mm). Pode ser instalado em calhas DLP ref. 10463/64, 35 x105 mm ou 50 x 105 mm, com o suporte universal ref. 010913. Disparo por pressão (2,5 kg) no centro da membrana com visualização clara da posição de disparo. Rearme na face frontal com chave especial ref. 038038 (fornecida com o produto). Possibilidade de adicionar um indicador do estado mecânico que fornece informação adicional ref. 193380 (incêndio, alarme, personalizável). Tampa opcional de proteção transparente que permite selagem ref. 038097.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE07337AC
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.