Alternar Nav

Módulo de medição trifásico EMS CX³ - até 63 A - 3 toro - 1 módulo

Módulo de medição trifásico EMS CX³ - até 63 A - 3 toro - 1 módulo

REF.414920

Preço 628,41 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.332

Peso(g) 136.00

Descrição

Módulo de medida trifásico + 3 toros.

Consumo em 12 V= : 0,418 W - 34,8 mA.

Módulo para medidas até 63 A.

Aceita a passagem do pente.

Fornecido com toro fechado até 63 A.

Permite a medida de correntes, tensões simples e compostos, potência ativa/reativa e aparente em cada fase e trifásica, cos ø e frequência, taxa de harmónicas...

Classe de precisão: 0,5 Conforme a norma IEC/EN 61557-12.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE08380AB

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F02335EN-02

Documentação Comercial

Brochura EMS CX³

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.