Alternar Nav

Tomadas salientes P17 - 32 A - 200/250 V~ - 2P+T- IP44

Tomadas salientes P17 - 32 A - 200/250 V~ - 2P+T- IP44

REF.555254

Preço 16,53 €

Embalagem (Unidades) 5

Volume(dm3) 18.673

Peso(g) 2413.00

Descrição

Tomadas salientes IP 44. Dois ângulos de montagem (5° ou 25°)

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE05815AA-01

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F01811EN-03

Documentação Comercial

Catálogo P17 PRO

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

CCC - CQC2016010203850868

Software

XL Pro3

Videos

YnNkRMpwbnY
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.