Alternar Nav

Tomadas salientes P17- 16 A - 380/415 V~ - 3P+N+T -IP66/67

Tomadas salientes P17- 16 A - 380/415 V~ - 3P+N+T -IP66/67

REF.555359

Preço 43,07 €

Embalagem (Unidades) 5

Volume(dm3) 11.672

Peso(g) 2043.00

Descrição

Tomadas salientes. Dois ângulos possíveis (5° ou 25°)

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE05815AA-01

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F01811EN-03

Documentação Comercial

Catálogo P17 PRO

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

IMQ - CA02.05950

Software

XL Pro3

Videos

YnNkRMpwbnY
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.