Alternar Nav

LCS³ Bloco PDU - 24 tomadas x C13 Std IEC60320 - c/ ficha IEC60309 32A 2P+T

LCS³ Bloco PDU - 24 tomadas x C13 Std IEC60320 - c/ ficha IEC60309 32A 2P+T

REF.646857

Preço 388,95 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 16.744

Peso(g) 3374.00

Descrição

PDU com sistema de bloqueio automático das fichas, fornecido com 3 m de cabo com ficha IEC 60309 32 A 2P+T. Distribui energia elétrica para os equipamentos IT instalados nos armários 19". Alimentação monofásica de 230 V - 50/60 Hz. PDU Zero-U para montagem vertical no gabinete. PDU com 2 circuitos protegidos por disjuntor 16 A uni + neutro instalado num suporte com abas salientes para evitar ligar/desligar acidentalmente. Cada circuito é identificado por código de cores. O número total de saídas é distribuído em igual parte entre os 2 circuitos. 1 circuito por fase, cada um com 6 saídas IEC 60320 C13 e 2 saídas IEC 60320 C19. Entrada de cabo rotativo 330 ° para uma orientação perfeita do cabo e sem interferência no armário. Saídas 2P + T: Saídas C13 e C19 equipadas com sistema de bloqueio do cabo para evitar qualquer desconexão acidental. Solução universal compatível com todos os cabos ( C13 para fichas C14 e C19 para fichas C20). As saídas tipo "sch" são inclinadas a 55°.Fornecido com 2 conjuntos de suportes metálicos para instalação: Suportes rápido para fixação rápida e passo variável e suportes padrão para fixação com parafusos. Módulos pretos (saídas e funções). Perfil em alumínio.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE09270AA-03

Fichas Técnicas

FichaTécnica_S000093176EN-05

Documentação Comercial

Brochura PDUs

Videos

ydhvB3ENOTM
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.