E-catálogo
URA34LED Bloco iluminação emergência P-NP 450LM 1H IP42 STD |
|
REF.661180 Preço 279,46 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 2.745 Peso(g) 944.00 |
DescriçãoBloco autónomo a LED com duplo modo de funcionamento, permanente e não permanente. Fluxo luminoso de 120 lúmens para todos os blocos URA34LED em modo permanente. LEDs de alto rendimento com lentes desenhadas para otimizar a distribuição luminosa. LEDs com tempo médio de vida superior a 10 anos. IP 42 - IK 07; Classe II; Fonte de alimentação: 230V~ ±10% - 50 / 60 Hz; Fonte de alimentação comutável de baixo consumo. Baterias Ni-MH amigas do ambiente. Autonomia: 1 ou 3 horas. Tempo de recarga: 24 horas. Placa removível com conector de encaixe rápido para facilidade de instalação e manutenção. Ligadores automáticos de 2,5 mm2, tanto para a alimentação como para o telecomando / linha BUS. Monitorização do estado do bloco através de LEDs de sinalização. Difusor transparente. Produto 100% reciclável no final da sua vida útil. Instalação encastrada, saliente ou com placa vertical. |
Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE04859AB |
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_S000082232FR-2 |
|
Documentação Comercial |
Catálogo Blocos Autónomos de Segurança Led |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
OC / CB - 690885 |
|---|
Software
| Baies Legrand |