Alternar Nav

URA34LED Bloco iluminação emergência P-NP 200LM 3H IP42 STD

URA34LED Bloco iluminação emergência  P-NP 200LM 3H IP42 STD

REF.661190

Preço 255,00 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 2.745

Peso(g) 937.00

Descrição

Bloco autónomo a LED com duplo modo de funcionamento, permanente e não permanente. Fluxo luminoso de 120 lúmens para todos os blocos URA34LED em modo permanente. LEDs de alto rendimento com lentes desenhadas para otimizar a distribuição luminosa. LEDs com tempo médio de vida superior a 10 anos. IP 42 - IK 07; Classe II; Fonte de alimentação: 230V~ ±10% - 50 / 60 Hz; Fonte de alimentação comutável de baixo consumo. Baterias Ni-MH amigas do ambiente. Autonomia: 1 ou 3 horas. Tempo de recarga: 24 horas. Placa removível com conector de encaixe rápido para facilidade de instalação e manutenção. Ligadores automáticos de 2,5 mm2, tanto para a alimentação como para o telecomando / linha BUS. Monitorização do estado do bloco através de LEDs de sinalização. Difusor transparente. Produto 100% reciclável no final da sua vida útil. Instalação encastrada, saliente ou com placa vertical.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE04859AB

Documentação Comercial

Catálogo Blocos Autónomos de Segurança Led

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

OC / CB - 690885

Software

Baies Legrand
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.