B66LED Bloco iluminação emergência P-NP 100LM 1H IP66 STD |
REF.661541 Preço 179,92 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 2.799 Peso(g) 921.00 |
DescriçãoBloco autónomo estanque. Fluxo luminoso de 120 lúmens para todos os blocos B66LED em modo permanente. Duplo modo de funcionamento, permanente e não permanente. LEDs de alto rendimento com lentes desenhadas para otimizar a distribuição luminosa. LEDs com tempo médio de vida útil superior a 10 anos. IP 66 - IK 08 - Classe II Fonte de alimentação: 230V~ ±10% - 50/60 Hz. Fonte de alimentação comutável de baixo consumo. Baterias Ni-MH, amigas do ambiente. Autonomia: 1 ou 3 horas. Tempo de recarga: 24 horas. Base do bloco com 4 entradas para cabos, uma na parte posterior do bloco e 3 pré-cortes para tubo de Ø 20 mm. Bloco extraível com ligação automática à base através de um conector. Ligadores automáticos de 2,5 mm2, tanto para a alimentação como para o telecomando / linha BUS. Monitorização do estado do bloco através de LEDs de sinalização. Difusor transparente. Pode ser equipado com grelha de proteção ref. 062692/93. Produto 100% reciclável no final da sua vida útil. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE04823AC |
---|---|
Documentação Comercial |
Catálogo Blocos Autónomos de Segurança Led |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
ENEC - ENEC/000910 |
---|
Software
Baies Legrand |