Alternar Nav

B66LED Bloco iluminação emergência P-NP 250LM 1H IP66 STD

B66LED Bloco iluminação emergência P-NP 250LM 1H IP66 STD

REF.661543

Preço 223,08 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 2.799

Peso(g) 986.00

Descrição

Bloco autónomo estanque. Fluxo luminoso de 120 lúmens para todos os blocos B66LED em modo permanente. Duplo modo de funcionamento, permanente e não permanente. LEDs de alto rendimento com lentes desenhadas para otimizar a distribuição luminosa. LEDs com tempo médio de vida útil superior a 10 anos. IP 66 - IK 08 - Classe II Fonte de alimentação: 230V~ ±10% - 50/60 Hz. Fonte de alimentação comutável de baixo consumo. Baterias Ni-MH, amigas do ambiente. Autonomia: 1 ou 3 horas. Tempo de recarga: 24 horas. Base do bloco com 4 entradas para cabos, uma na parte posterior do bloco e 3 pré-cortes para tubo de Ø 20 mm. Bloco extraível com ligação automática à base através de um conector. Ligadores automáticos de 2,5 mm2, tanto para a alimentação como para o telecomando / linha BUS. Monitorização do estado do bloco através de LEDs de sinalização. Difusor transparente. Pode ser equipado com grelha de proteção ref. 062692/93. Produto 100% reciclável no final da sua vida útil.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE04823AC

Documentação Comercial

Catálogo Blocos Autónomos de Segurança Led

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

ENEC - ENEC/000910

Software

Baies Legrand
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.