Forix saliente IP 21 - Tomada 2 x 2P+T Schuko com obturadores -16A-250V~-Branco |
![]() |
REF.782423 Preço 4,21 € Embalagem (Unidades) 10 Volume(dm3) 7.524 Peso(g) 1038.00 |
DescriçãoConforme ao standard IEC. Mecanismo monobloco, fornecido completo. Ligadores de parafusos. Instalação saliente. Mecanismo protegido contra contactos diretos (IP 2x). Tomada dupla: 2 x 2P+T tipo "sch" - 16 A - 250 V~ - Equipada com obturadores de proteção (IP 21D) - IK 04 - Com alvéolos inclinados a 45 graus - Permite montagem horizontal ou vertical - Branco RAL 9003 (acabamento brilhante). |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_782423_1 |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01610EN-00 |
Documentação Comercial |
Catálogo Forix Saliente |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
KEMA - 2158021.01 |
---|
Videos
Vídeo B2B |