Alternar Nav

Valena Life - Interruptor multifunções simples / duplo 10 AX - 230 V~ - Branco

Valena Life - Interruptor multifunções simples / duplo 10 AX - 230 V~ - Branco

REF.752121

Preço 14,04 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.677

Peso(g) 111.00

Descrição

Com ligadores automáticos. Mecanismo Valena In'Matic com 5 funções = 1 referência. Fornecido com teclas simples e duplas para configurar: comutador de escada / botão simples ou comutador de escada duplo / botão duplo ou comutador de escada + botão simples (à esquerda ou à direita). Fornecido de fábrica em modo "botão duplo" com tecla simples. Para equipar com o quadro Valena Life. Também são fornecidas 2 meias-teclas, sem visor. Com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Fornecido com capa de proteção transparente para utilização em obra.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE07437AC

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F02081EN-00

Documentação Comercial

Catálogo Valena Life

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

NF - NF012_1596

Videos

LBM-LLBEZBM T2UvnSZ9TdA
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.