Valena Life - Interruptor multifunções simples/duplo luminoso 10AX- 230V~ Branco |
![]() |
REF.752122 Preço 20,74 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.677 Peso(g) 116.00 |
DescriçãoCom ligadores automáticos. Mecanismo Valena In'Matic com 5 funções = 1 referência. Fornecido com 2 LEDs ref. 067686, 1 tecla larga sem visor, 2 meias-teclas com visor para configurar: comutador de escada ou botão simples luminoso ou comutador de escada duplo ou botão duplo luminoso ou comutador de escada + botão simples ambos luminosos (à esquerda ou à direita). Fornecido de fábrica em modo "botão duplo luminoso". Para equipar com o quadro Valena Life. Fornecido com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Fornecido com capa de proteção transparente para utilização obra. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE07437AC |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02081EN-00 |
Documentação Comercial |
Catálogo Valena Life |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
NF - NF012_1596 |
---|
Videos
LBM-LLBEZBM | T2UvnSZ9TdA |