Alternar Nav

Mosaic - Disjuntor diferencial - 16A - 10mA corrente nominal - 2 mód. - branco

Mosaic - Disjuntor diferencial - 16A - 10mA corrente nominal - 2 mód. - branco

REF.077534

Preço 125,53 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.188

Peso(g) 87.00

Descrição

Proteção contra contactos indiretos. Disjuntor diferencial 1P + Neutro 230 V~. O diferencial permite uma proteção adicional das pessoas contra os contactos com partes sob tensão ou fugas à terra (por ex: locais com solo condutor, banheiras de hidromassagem, presença de água, ...). Tipo A. Equipado com botão de teste. Disjuntor de proximidade Mosaic™ destina-se a proteger localmente uma parte de um circuito (por ex: tomada 2P+T tipo "sch") contra sobrecargas ou curto-circuitos. Este aparelho deve utilizar-se sempre como complemento da proteção principal do circuito. Rearme manual a ser feito pelo utilizador.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_0064KF8-01

Documentação Comercial

Catálogo Mosaic

Videos

EAf7kL_CVTM
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.