Interruptor de estores conectado branco Valena Life with Netatmo |
![]() |
REF.752190 Preço 65,76 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.625 Peso(g) 146.00 |
DescriçãoPara controlo local e remoto de um estore (não é compatível com estores controlados por rádio). Pode ser emparelhado com um ou mais interruptores de estores sem fios. Alimentação fase + neutro de 230 V. Pode ser instalado em substituição de um interruptor para estores existente numa caixa de encastrar simples de 40 mm de profundidade. A luz LED (função localizadora) pode ser ativada através da aplicação Home + Control. Fixação através de parafusos ou garras. Fornecido com garras, capa de proteção para obra, suporte e quadro. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE10668_PT |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02604EN-00 |
Videos
4jxh8dpiCL0 | j5uhCf2YFoI |