Alternar Nav

DX³-ID - Interruptor diferencial - 4P -80 A - 500 mA - Tipo AC- Neutro à direita

DX³-ID - Interruptor diferencial - 4P -80 A - 500 mA - Tipo AC- Neutro à direita

REF.411735

Preço 202,85 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.701

Peso(g) 349.00

Descrição

Protege as pessoas contra contatos indiretos e risco de choque elétrico. Oferece proteção contra riscos de incêndio devido a uma corrente de falta à terra persistente. Também pode ser usado para controlar e isolar a instalação.De acordo com a norma IEC/EN 61008-1 Tipo AC: detetam os defeitos em componente alternada. Tipo A: detetam os defeitos em componente alternada e contínua impulsional (placa vitrocerâmica,...). Tipo F: detetam os defeitos em componente alternada e contínua (tipo A). Imunidade reforçada aos disparos intempestivos em ambientes perturbados (circuitos informáticos, descargas atmosféricas, lâmpadas fluorescentes...). Tipo B: detetam os defeitos em componente alternada e contínua impulsional e os defeitos em corrente contínua lisa (variadores de velocidade, sistemas de UPS...). Recebem os auxiliares DX3, exceto tipo B. Entrada por cima, saída por baixo. 4 modúlos. Neutro à direita.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE03774AB

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F01590EN-02

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

LGAYCLXVDP

Software

XL Pro3

Videos

Vídeo B2B
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.