Interruptor de estores conectado - branco - Mosaic with Netatmo |
REF.077706L Preço 69,56 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.625 Peso(g) 138.00 |
DescriçãoPara controlo local e remoto de um estore (não é compatível com estores controlados por rádio). Pode ser emparelhado com um ou mais interruptores de estores sem fios. Alimentação Fase + Neutro de 230 V~. Pode ser instalado em substituição de um interruptor para estores existente. Instalação em caixa de encastrar simples com uma profundidade mínima de 40 mm. A luz LED (função localizadora) pode ser ativada através da aplicação Home + Control. Fixação através de parafusos ou garras. Fornecido com garras, capa de proteção para obra, suporte e quadro de acabamento. Utilizar para completar a instalação conectada. Requer a instalação prévia de um starter pack. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE11464AA |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02534EN-01 |
Documentação Comercial |
Catálogo Mosaic |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
LGTCUZFBJI |
---|
Videos
EAf7kL_CVTM |