Interruptor de iluminação conectado c/ neutro - branco - Mosaic with Netatmo |
REF.077708L Preço 66,05 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.623 Peso(g) 95.00 |
DescriçãoPara controlo local ou remoto da iluminação. Pode ser emparelhado com um ou mais aparelhos sem fios 150 W com neutro 230 V~ (com opção de variação). Compatível com todos os tipos de cargas (recomendada lâmpada de LED com variação). O modo de variação de luz e a luz LED (funções: luminoso ou sinalização) podem ser ativados através da aplicação Home + Control. Pode ser instalado em substituição de um interruptor tradicional existente. Instalação em caixa de encastrar simples com uma profundidade mínima de 40 mm. Fixação através de parafusos ou garras. Fornecido com garras, capa de proteção para obra, suporte e quadro de acabamento. Utilizar para completar a instalação conectada. Requer a instalação prévia de um starter pack. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE12005AA |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F03170EN-00 |
Documentação Comercial |
Catálogo Mosaic |
Videos
EAf7kL_CVTM |