Pack pronto a utilizar : criar uma tomada de energia com interruptor branco MWN |
REF.077735L Preço 82,74 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 1.467 Peso(g) 211.00 |
DescriçãoUtilizar para criar e controlar uma tomada a partir de um ponto de luz sem ter de passar cabos. Composição: 1 x tomada de energia, máximo de 16 A 3680 W (fornecida com garras) + 1 interruptor de iluminação sem fios (pilha CR2032 de 3 V fornecida). Fornecido com adesivos reposicionáveis para fixação em qualquer superfície. Função LED para indicação de pilha fraca. Opção de adicionar interruptores sem fios. |
Mais Informação
Documentação Comercial |
Catálogo Mosaic |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
LGTCUZFBJI |
---|
Videos
EAf7kL_CVTM |