Alternar Nav

Netatmo - Válvula termostática inteligente

Netatmo - Válvula termostática inteligente

REF.NAV-PRO

Preço 92,66 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 1.373

Peso(g) 380

Descrição

Tela em E-Paper. Cilindro de plexiglass transparente projetado por Starck®. Para ser personalizado com adesivos coloridos fornecidos. Possibilidade de ajustar a temperatura diretamente nas válvulas. Destinado apenas para uso interno.

Dimensões
80 x 58 mm

Sensores e medidas
Medição de temperatura: Faixa de medição: 0 ° C a 50 ° C (± 0,1 ° C);
Temperatura (ponto de ajuste): Faixa de configuração: 5 ° C a 30 ° C (± 0,5 ° C);
Unidade: ° C.

Alimentação
2 pilhas AA (2 anos de autonomia)

Fornecido com...
1 válvula termostática inteligente Netatmo, 10 adaptadores de radiador adequados para a maioria dos radiadores de água das marcas como Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell, etc., 4 adesivos coloridos, 2 pilhas AA, 1 guia de instalação e 1 guia de seleção dos adaptadores.

Configuração requerida
Funciona apenas com termostatos inteligentes Netatmo e com o pack válvulas para aquecimento urbano ou coletivo.

Compatibilidade
Compatível com 90 % dos radiadores. Verifique aqui a compatibilidade da sua instalação

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_QSG2-NAV-V2-WEB.pdf

Documentação Comercial

Catálogo Netatmo

Videos

9xtsS8S2fe0
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.