Alternar Nav

Descarregadores - proteção Q.geral -T1+T2 -limp 12.5 kA/pólo -1P+N-Neutro a esq.

Descarregadores - proteção Q.geral -T1+T2 -limp 12.5 kA/pólo -1P+N-Neutro a esq.

REF.412274

Preço 390,33 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.369

Peso(g) 239.00

Descrição

T1+T2 - Iimp 12,5 kA/pólo Up: 1,5 kV. Imáx: 60 kA/pólo. Uc: 320 VA Regimes de neutro: TT, TNC, TNS Proteção recomendada: DX3 63 A curva C Proteção de quadro geral (QGBT, ...) Para instalações pequenas com pára-raios , instalações de potência, … Equipados com módulo de proteção extraível e sinalizador do estado da proteção: - Verde: descarregador em funcionamento - Vermelho: módulo de proteção a substituir De acordo com a norma IEC/EN 61643-11 Respondem às obrigações de instalação das RTIEBT - secção 443, da norma IEC 60364 e do documento de harmonização HD 60364 Proteção contra as sobretensões transitórias das redes 230/400 VA (50/60 Hz) Recomendados para a proteção do quadro geral Classe I+II (T1+T2) testes e especificações segundo as classes de teste T1 e T2

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE07561AA_6

Fichas Técnicas

Guia Técnico

Documentação Comercial

Catálogo Descarregadores de Sobretensões

Software

XL Pro3

Videos

xoMLLqxJLWs
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.