Alternar Nav

Interruptor horário multifunções - Programas diários ou semanais - 1 Saída

Interruptor horário multifunções - Programas diários ou semanais - 1 Saída

REF.412631

Preço 238,60 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.480

Peso(g) 175.00

Descrição

Capacidade 56 passos de programa Programação direta no teclado com possibilidade de transferência de programa pré-gravado na chave de transferência ref. 4 128 72 Programa diário ou semanal Possibilidade de programas aleatórios (ciclos irregulares), dias feriado/férias Função cíclica e conta-horas de funcionamento Tempo mínimo de comutação: 1 s Precisão do relógio: + 0,1 s/dia Reserva de marcha: 5 anos Alimentação: 230 VA - 50/60 Hz Número de módulos: 2 1 saída/1 inversor 16 A - 250 VA μ cos ø = 1 Capacidade 56 passos de programa

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_292555PT-03

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

LGIGESWDKW

Perfil ambiental do produto

LGWWBKDQJU
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.