Alternar Nav

Niloé Step - Tomada mista 2P+T + USB Tipo-C - Areia

Niloé Step - Tomada mista 2P+T + USB Tipo-C - Areia

REF.864627

Preço 49,69 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.680

Peso(g) 100.00

Descrição

Tomada mista composta por: 2P+T tipo "sch" 16 A + USB Tipo C 1,5 A. Especialmente indicada para substituir uma tomada de corrente tradicional sem necessidade de alterar as ligações e a caixa de encastrar existentes: permite manter sua funcionalidade principal (2P+T), mas acrescentado uma tomada de carregamento USB Tipo-C adicional. Permite recarregar rapidamente as baterias de dispositivos portáteis do tipo telemóveis, tablets, smartphones, MP3, MP4, ... Consumo em repouso: 0,1 W - / MBTS Classe II. De acordo com a diretiva da UE relativa à harmonização da norma para recarregar terminais portáteis e a redução de carregadores móveis. Tomada fornecida sem cabo de ligação. 2P+T tipo "sch" - 16 A - 230 V~ USB Tipo-C - 5 V - 1,5 A Tomada fornecida com espelho central, cor Areia. Para completar com quadros de acabamento Niloé Step.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F03000EN-00
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.