Alternar Nav

Valena Life - Carregador de indução (QI WPC) + Tomada USB Tipo A

Valena Life - Carregador de indução (QI WPC) + Tomada USB Tipo A

REF.753114

Preço 139,56 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 1.516

Peso(g) 287.00

Descrição

Permite recarregar rapidamente, e sem cabos, um Smartphone equipado com um recetor de indução. Especialmente indicado para espaços de trabalho ou para instalação perto de cabeceiras de cama. Em conformidade com o standard QI WPC (Wireless Power Consortium) e com a norma EN-62479 (emissão CEM), pelo que responde a todas as exigências de proteção das pessoas relativamente aos campos eletromagnéticos. Não interfere com outras emissões sem fios (ex.: GSM, 4G, ZigBee,...). Equipado com 2 antenas de indução (50 x 80 mm) garantindo um emparelhamento rápido com o Smartphone. Também está equipado com uma porta lateral USB (tipo A, 2400 mA) para permitir alimentar um 2º aparelho. Pode ser instalado em postos múltiplos horizontais. Acabamento branco metalizado. Completar com quadro Valena Life.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE09622AB

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F02384EN-00

Documentação Comercial

Catálogo Valena Life

Videos

LBM-LLBEZBM T2UvnSZ9TdA
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.