Alternar Nav

Valena Life - Tomada tripla pré-cablada: 3 x 2P+T Schuko 16A - 230V~ - Alumínio

Valena Life - Tomada tripla pré-cablada: 3 x 2P+T Schuko 16A - 230V~ - Alumínio

REF.753323

Preço 18,97 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 1.386

Peso(g) 290.00

Descrição

Ligadores automáticos. Com obturadores de proteção. Mecanismo Valena In'Matic fornecido com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Proteção IP 2X. Fornecido com capa de proteção transparente para utilização em obra. Fornecida com espelho central e com caixa de encastrar Batibox multimaterial ref. 080103 (profundidade 40 mm). Completar com quadro triplo Valena Life.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F01949EN-00

Documentação Comercial

Catálogo Valena Life

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

MEEI - UP 69248331 0001, 0002, 0003

Videos

LBM-LLBEZBM T2UvnSZ9TdA
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.