Sistema Plexo - Botão Simples Luminoso (NA) 10A - IP55 - IK07 - Branco Antimicr. |
REF.070733 Preço 22,09 € Embalagem (Unidades) 5 Volume(dm3) 1.300 Peso(g) 342 |
DescriçãoMecanismo versão componível, fornecido com teclas. Ligadores automáticos (ligação rápida). Para montagem saliente ou de encastrar. Em encastrar, permite aumentar para um IK 08 com o acessório adaptador ref. 069647. Botão simples luminoso (NA) com porta-etiqueta. Fornecido com lâmpada verde ref. 069499 (12 V - 15 mA). Funciona igualmente com lâmpadas 230 V~ - 10 A - 230 V~ - IP 55 - IK 07. Acabamento: Branco Antimicrobial. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00944EN-02.pdf |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
Antibacterial - 546-LEG.07.5.GB |
---|