Alternar Nav

Plexo 66 - Comutador de escada com visor - Monobloco - Saliente - Cinzento

Plexo 66 - Comutador de escada com visor - Monobloco - Saliente - Cinzento

REF.090460

Preço 51,83 €

Embalagem (Unidades) 6

Volume(dm3) 5.690

Peso(g) 1177.00

Descrição

IP 66 - IK 08. Cor Cinzento RAL 7016/TO 29 - Mecanismos versão monobloco. Fornecidos completos. Material em Polipropileno / ABS - Temperatura de utilização: -20 ºC até 40 ºC (+ de 50 ºC por pequenos períodos). Caixas simples equipadas para receber bucim roscado ISO 20. Fornecidos com junta de montagem e sem lâmpadas. Ligadores de parafusos de aço inox imperdíveis, fornecidos desapertados. De acordo com a norma EN 60669-1. Fornecido com tampão para substituição do bucim, no caso da cablagem ser feita na base. Comutador de escada 10A, 250 V~, com visor. Torna-se luminoso com as lâmpadas ref. 089901/02/07.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_0064ER4-01

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00070EN-03

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

LGLSSVXJXA
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.