Alternar Nav

Plexo 66 - Interruptor Bipolar com visor - Monobloco - Saliente - Cinzento

Plexo 66 - Interruptor Bipolar com visor - Monobloco - Saliente - Cinzento

REF.090464

Preço 64,96 €

Embalagem (Unidades) 2

Volume(dm3) 2.670

Peso(g) 448.00

Descrição

IP 66 - IK 08. Cor Cinzento RAL 7016/TO 29 - Mecanismos versão monobloco. Fornecidos completos. Material em Polipropileno / ABS - Temperatura de utilização: -20 ºC até 40 ºC (+ de 50 ºC por pequenos períodos). Caixas simples equipadas para receber bucim roscado ISO 20 Fornecidos com junta de montagem e sem lâmpadas. Ligadores de parafusos de aço inox imperdíveis, fornecidos desapertados. De acordo com a norma EN 60669-1. Fornecido com tampão para substituição do bucim, no caso da cablagem ser feita na base. Interruptor Bipolar, 10 A, 250 V~, com visor. Torna-se luminoso com as lâmpadas ref. 089901/02/07.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_0064ER4-01

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00070EN-03
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.