E-catálogo
Alimentador para instalações áudio 2 fios - 6 módulos DIN |
|
REF.346040 Preço 83,01 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 1.010 Peso(g) 248.00 |
DescriçãoAlimentador para instalações áudio 2 fios - 6 módulos DIN. Alimentação: 110 - 240 Vac - 50/60 Hz. Fornecido com uma saída de baixa tensão nominal de 26 Vdc e uma corrente nominal máxima de 600 mA. Protegido contra sobrecargas e curto-circuito. Dispositivo de segurança com duplo isolamento SELV. |
Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_485464_506826_LE05239AB |
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_365357_500761_BT00657_a_EN.pdf |
Software
| YouDiagram BTicino |