Alternar Nav

Suno - Tomada mista: 2P+T Schuko + USB Tipo-C. 16 A -230 V~. Alumínio

Suno - Tomada mista: 2P+T Schuko + USB Tipo-C. 16 A -230 V~. Alumínio

REF.721329

Preço 41,75 €

Embalagem (Unidades) 5

Volume(dm3) 2.06

Peso(g) 334

Descrição

Especialmente indicada para renovação, permite substituir uma tomada de energia tradicional sem alterar as ligações ou caixas existentes.Permite ligar um aparelho normal (ex.: candeeiro) e carregar simultaneamente um dispositivo eletrónico (ex.: smartphone, tablet, ...). 2P+T tipo "sch": 16 A - 230 V~ - Com obturadores de proteção - Ligadores automáticos.USB Tipo-C: 1,5 A - 5 V - 7,5 W - Consumo em repouso 0,07 W - Classe II / SELV. Mecanismo fornecido com centro e com suporte metálico. Permite fixação por parafusos ou por garras (incluídas). Para completar com os quadros de acabamento Suno. Produto fornecido em embalagem com “Flowpack”.

Mais Informação

Documentação Comercial

Brochura Suno

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

OC / CB-HU-003604

Software

Configurador Suno

Videos

https://youtu.be/LLDYOBWhxqU
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.