Alternar Nav

Suno - Tomada TV+R+SAT+SAT - 2 cabos, Alumínio

Suno - Tomada TV+R+SAT+SAT - 2 cabos, Alumínio

REF.721370

Preço 27,26 €

Embalagem (Unidades) 10

Volume(dm3) 4.13

Peso(g) 1215

Descrição

Baixa atenuação: 1,5 dB. TV: 5-68 / 120-862 MHz. R: 87,5-108 MHz. SAT: 950-2400 MHz. Uma arquitetura de instalação em estrela (1 tomada = 1 cabo de antena) garante um nível de alta-definição da distribuição do sinal de TV. Para distribuição de sinais de TV e Rádio. Todos tipos de operadores (TDT, satélite, cabo). De acordo com a norma EN 50083-4 e com a diretiva europeia EN 50083-2. Compatíveis com HDTV: Baixa atenuação (< 1,5 dB). Preparadas para LTE, tomadas blindadas para proteção contra interferências de sinais 3G e 4G da rede de telefonia móvel. TV: conector macho (diâmetro 9,5 mm). R: conector fêmea (diâmetro 9,5 mm). SAT: conector do tipo “F”. Cabo coaxial recomendado: 17/19 VATC. Permitem verificar visualmente a ligação. Mecanismos fornecidos com teclas ou centros e com suporte metálico. Permitem fixação por parafusos ou por garras (incluídas). Para completar com os quadros de acabamento Suno. Produtos fornecidos em embalagem com “Flowpack”.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE12326AA.pdf

Documentação Comercial

Brochura Suno

Software

Configurador Suno

Videos

https://youtu.be/LLDYOBWhxqU
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.