Posto monofásico isolante-Modo 2 e 3 - 7,4kW-proteção DC 6mA integrada |
![]() |
REF.058035 Preço 1 732,02 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 20.4 Peso(g) 4225 |
DescriçãoPostos de carregamento monofásicos isolante - Modo 2 e 3 IP 44 - IK 08 Postos de carregamento com fixação na parede a serem equipados com um suporte ref. 0 590 52 para fixação no chão 7,4 kW - 32 A Possibilidade de regulação: - 3,7/4,6/5,7/7,4 kW - 16/20/25/32 A Para carregamento de 1 veículo |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE12984AA-01.pdf |
---|