Alternar Nav

Posto monofásico metálico-Modo 2 e 3 - 3.7kW-proteção DC 6mA integrada

Posto monofásico metálico-Modo 2 e 3 - 3.7kW-proteção DC 6mA integrada

REF.058041

Preço 2 734,26 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 92.61

Peso(g) 19890

Descrição

Postos de carregamento monofásicos metal - Modo 2 e 3 IP 55 - IK 10 Deve ser equipado com: - Fixação em parede: um kit de montagem fornecido com tampa frontal de metal ref. 0 590 53 - Fixação ao solo: fornecido com suporte e tampa frontal de metal ref. 0 590 54 3,7/4,6 kW - 16/20 A Para carregamento de 1 veículo Proteção DC integrada: 6mA

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE12985AA-01.pdf
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.