Alternar Nav

Ligador IP2X - neutro azul - 1 x 6 to 25² - 33 x 1.5 a 16² - comp. 276 mm

Ligador IP2X - neutro azul - 1 x 6 to 25² - 33 x 1.5 a 16² - comp. 276 mm

REF.004848

Preço 30,91 €

Embalagem (Unidades) 10

Volume(dm3) 2.35

Peso(g) 1817

Descrição

De acordo com a norma IEC 60998-2-1. Fornecidos com parafusos desapertados. 100 A máx. - 400 V~ com chegada 25 mm2. 80 A máx. - 400 V~com chegada 16 mm2. Montam-se sobre calha 4 ou 1 sobre suporte ref. 0 048 11 ou sobre barra 12 x 2 mm.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00193EN-02.pdf

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

OC / CB-FR_633370/M2

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.